Connector hood - SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO - 1516577

Connector hood, application: Sensor/actuator box, connection method: M12-SPEEDCON-socket Metal, number of slots: 8, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1516577
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967369
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 622,700 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere