Connector hood - SACB-C-H180-10/3-M8 - 1516412

Connector hood, application: Sensor/actuator box, connection method: M8 socket, number of slots: 10, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: Pluggable screw connection 180°

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1516412
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967314
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 50,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere