Connector hood - SACB-C-H180 6-3 M8 PUR/ - 1516386

Connector hood, application: Sensor/actuator box, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 6, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, PUR/PVC, cable length: 0.5 m ... 50 m, shielding: no

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1516386
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 267 (C-2-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 637,354 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere