Sensor/actuator box header - SACB- 8/3-L-C-M8 GG - 1516276

Sensor/actuator box header, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 3, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Pluggable screw connection, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1516276
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967208
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 141,180 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere