Sensor/actuator box - SACB- 6/3-L-M12-M8 - 1516247

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 6, number of positions: 3, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: M12 plug connection 90°, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics

Date comerciale

Cod comandă 1516247
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 266 (C-2-2017)
GTIN 4017918967178
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 107,700 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere