Sensor/actuator cable - SAC-4P-15,0-100/M12FR VA - 1513994

The figure shows the standard type

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Socket angled M12, A-coded, cable length: 15 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1513994
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918960124
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 622,500 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere