Flush-type connector - SACC-EC-M12MS-8CON-M16/0,5 - 1513826

Sensor/Actuator flush-type plug, 8-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, can be positioned, with 0.5 m TPE litz wire, 8 x 0.25 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1513826
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 19 (PC-2007)
GTIN 4017918914707
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 29,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere