Bus system cable - SAC-5P-M12MS/ 3,0-920 - 1513619

Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, Plug straight M12, A-coded, on free cable end, cable length: 3 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1513619
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918913366
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 195,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere