Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MS/ 2,0-PUR/B-1L-S - 1513350

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12, A-coded, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 2 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1513350
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918911409
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 154,610 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere