Connector - SACC-M12MR-4SC SH - 1513266

Connector, 4-position, shielded, Plug angled M12, A-coded, Spring-cage connection, knurl material: Nickel-plated brass, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Spring-cage connection: connect more securely, even in the case of shock and vibration, thanks to high contact forces
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference

Date comerciale

Cod comandă 1513266
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 38 (PC-2007)
GTIN 4017918946630
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 39,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere