Connector - SACC-M12FR-4SC M - 1513208

Connector, 4-position, Socket angled M12, A-coded, Spring-cage connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Spring-cage connection: connect more securely, even in the case of shock and vibration, thanks to high contact forces

Date comerciale

Cod comandă 1513208
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 33 (PC-2007)
GTIN 4017918946579
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 27,500 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere