Bus system cable - SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - 1507366

Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), 2-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, Plug straight M12, B-coded, on Socket straight M12, B-coded, cable length: 1 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1507366
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 429 (C-2-2017)
GTIN 4017918900182
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 95,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere