Connector - SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - 1507052

Connector, 4-position, Plug straight M12, A-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg11-DUO, external cable diameter 2.1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • Save space: connect two sensors to one connector with a multiple grommet

Date comerciale

Cod comandă 1507052
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 23 (C-2-2017)
GTIN 4017918888381
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 28,820 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere