Connector - SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 1506901

Connector, 3-position, shielded, Plug straight M8, A-coded, Solder connection, knurl material: Nickel-plated brass, external cable diameter 3.5 mm ... 5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference

Date comerciale

Cod comandă 1506901
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 16 (C-2-2017)
GTIN 4017918881191
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,625 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere