Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MS/ 2,0-500/BI-1L-S - 1506862

Nu este disponibilă nici o imagine

Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, gray RAL 7001, Plug straight M12, A-coded, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 2 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1506862
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918880835
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 169,620 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere