Connector - SACC-M 8FS-4PCON - 1506781

Connector, 4-position, Socket straight M8, A-coded, Piercecon® fast connection, knurl material: Nickel-plated brass, external cable diameter 3 mm ... 5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Piercecon® connection: maximum contact density in a connector that can be assembled

Date comerciale

Cod comandă 1506781
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 257 (C-8-2015)
GTIN 4017918892708
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere