Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-140/CI-1L-SV - 1502044

Nu este disponibilă nici o imagine

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, yellow, free cable end, on Valve connector CI (9.4 mm), with 1 LED, connected with Varistor, cable length: 5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1502044
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918617967
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 307,700 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine CZ (Czech Republic)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere