Flush-type connector - SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 - 1501618

Sensor/Actuator flush-type socket, 4-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 4 x 0.34 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1501618
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 20 (PC-2007)
GTIN 4017918821456
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere