RJ45 connector - CUC-V14-C1ZNI-T/R4IE8:10 - 1467807

Push-pull connector (version 14), die-cast zinc, with RJ45 connector insert, 8-pos., with IDC fast connection technology, for 1 and 7-wire cores, 26 ... 24 AWG, for cable diameter of 5.5 mm ... 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Push-pull ADVANCE connector
  • Locking system to prevent inadvertent removal
  • Protected data transmission, thanks to 360° shielding concept
  • High resistance to ESD and EMC for reliable transmission
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1467807
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801867
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.038,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere