Housing - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EEE - 1460375

HEAVYCON ADVANCE B24 sleeve housing, with bayonet locking (Allen screw), salt water resistant aluminum, height: 100 mm, with 1 x M40 thread, straight cable outlet, without surface; conductive seal (EMC properties)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1460375
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 569 (PC-2011)
GTIN 4046356592741
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 468,000 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere