Housing - HC-B 24-TMS-100/O1STM40S-EEE - 1460360

HEAVYCON ADVANCE sleeve housing B24, with high-grade steel screw locking (hexagonal socket-head), salt water resistant aluminum, height 100 mm, with thread, 1 x M40 lateral cable outlet, without surface; conductive seal (EMC properties)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1460360
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 525 (C-4-2013)
GTIN 4046356592819
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 457,200 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere