Nut - QPD N 4PE2,5 9-16 BK - 1459647

QUICKON nut, black, 4+PE-pos., 1.0 mm² ... 2.5 mm²/690 V/20 A, for cables with 9 mm ... 16 mm diameter.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications

Date comerciale

Cod comandă 1459647
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 475 (C-2-2017)
GTIN 4046356698641
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 30,200 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere