Nut - QPD N 4PE2,5 9-16 GY - 1459634

QUICKON nut, gray, 4+PE-pos., 1.0 mm² ... 2.5 mm²/690 V/20 A, for cables with 9 mm ... 16 mm diameter.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1459634
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 168 (NTK-2012)
GTIN 4046356698634
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 30,500 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere