Flush-type connector - SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 VA - 1458855

Sensor/actuator flush-type socket, 4-pos. M12, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 4 x 0.34 mm², stainless steel version

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Date comerciale

Cod comandă 1458855
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356655507
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere