Flush-type connector - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,06 SN - 1458813

Sensor/Actuator flush-type plug, 5-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with Pg9 thread, can be positioned, with 0.5 m TPE litz wire, 5 x 0.34 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1458813
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356649292
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,760 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere