Flush-type connector - SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,2 - 1458800

Sensor/actuator flush-type socket, 5-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with Pg9 thread, with 0.2 m TPE litz wire, 5 x 0.34 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1458800
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356649285
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere