Flush-type connector - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - 1458790

Sensor/actuator flush-type socket, 12-pos., M12 SPEEDCON, rear/screw mounting with M16 thread, with 0.5 m halogen-free TPE litz wire, 12 x 0.14 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1458790
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356645041
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 71,600 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere