Double valve connector cable - SAC- 1,5/0,1-116/2XBI-1L-Z - 1458347

Double valve connector cable, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, connected with Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 1.5 m, valve connector spacing: 0.1 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
  • Efficient: control valves with two connections via a single connecting cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics

Date comerciale

Cod comandă 1458347
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638784
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 148,800 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere