Bus system flush-type socket - SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910EX - 1457788

Bus system flush-type socket, M12, PROFIBUS, shielded, B-coded, 2-pos., SPEEDCON fast locking system, rear mounting with Pg9 thread, 0.5 m bus cable 2 x 0.25 mm², suitable for installation in Ex zone 2 potentially explosive areas

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1457788
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356627160
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere