Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-5CON-SH TOR 32 - 1457652

Sensor/actuator flush-type socket, 5-pos., A-coded, with straight THR solder connection, only contact insert

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
  • Packaging available for automated pick and place assembly
  • All common pin assignments and codings available
  • Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
  • Additional gasket for the device when not plugged in

Date comerciale

Cod comandă 1457652
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Pagina de catalog Pagina 257 (C-2-2013)
GTIN 4046356617406
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,025 g
Cod tarif vamal 85389099
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere