Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 - 1457610

Sensor/actuator flush-type connector, socket, 4-pos., A-coded, with straight THR solder connection, only contact insert

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
  • Packaging available for automated pick and place assembly
  • All common pin assignments and codings available
  • Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
  • Additional gasket for the device when not plugged in

Date comerciale

Cod comandă 1457610
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356617369
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,942 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere