Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-17CON-SH TOR 32 - 1457607

Sensor/actuator flush-type plug, 17-pos. with shroud, A-coded, with straight THR solder connection, contact insert only

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
  • Packaging available for automated pick and place assembly
  • All common pin assignments and codings available
  • Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate

Date comerciale

Cod comandă 1457607
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 257 (C-2-2013)
GTIN 4046356617352
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,797 g
Cod tarif vamal 85389099
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere