Sensor/actuator box - SACB-8/16- 5,0PUR OD - 1457364

Sensor/actuator box, application: External areas, connection method: M12 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot

Date comerciale

Cod comandă 1457364
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 160 (C-4-2013)
GTIN 4046356620833
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.220,400 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere