Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MR/ 1,5-800 - 1457128

Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, highly flexible, gray RAL 7001, Plug angled M12, A-coded, on free cable end, cable length: 1.5 m, for robots and drag chains

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Flexible: cable supports a high degree of torsion and bending
  • Reliable solution for the body shop as cable is resistant to welding sparks

Date comerciale

Cod comandă 1457128
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 204 (C-2-2017)
GTIN 4046356593489
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,100 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere