Flush-type connector - SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ - 1456527

Bus system flush-type socket, with water blue contact carrier, 4-pos., M12 SPEEDCON, shielded, D-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with straight solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • For high transmission reliability: optional shield connection to the housing by means of shield contact
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1456527
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 90 (C-2-2013)
GTIN 4046356617185
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,210 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere