Flush-type connector - SACC-SQ-M12MSD-4CON-20-L180 - 1456394

Sensor/actuator flush-type plug, 4-pos. socket, M12, D-coded, front/square flange mounting, wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • M12 PCB connector that can be soldered directly with integrated torsion protection and shield connection
  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • Standard pin assignments for signal and power transmission with a uniform design-in design
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1456394
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617000
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,670 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere