Connector - SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 - 1456239

Connector, 5-position, Plug straight 7/8"-16UNF, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg16, external cable diameter 12 mm ... 14 mm, Contact 3 capacitive

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors

Date comerciale

Cod comandă 1456239
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 25 (C-2-2017)
GTIN 4046356616867
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 63,640 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere