Flush-type connector - SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - 1456035

Sensor/actuator flush-type connector, connector, 3-pos. M8, rear/screw mounting with M8 fastening thread, with angled solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • Standard pin assignments and codings for signal transmission with a uniform design-in design
  • For high transmission reliability: optional shield connection to the housing and latching on the PCB

Date comerciale

Cod comandă 1456035
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 228 (C-2-2013)
GTIN 4046356605922
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,492 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere