Flush-type connector - SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH - 1456022

Sensor/actuator flush-type connector, connector, 6-pos. M8, rear/screw mounting with M8 fastening thread, with straight solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • Standard pin assignments and codings for signal transmission with a uniform design-in design
  • For high transmission reliability: optional shield connection to the housing and latching on the PCB

Date comerciale

Cod comandă 1456022
Unitate de ambalare 20 buc
Pagina de catalog Pagina 229 (C-2-2013)
GTIN 4046356605939
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,120 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere