Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MS/ 0,7-802/A-1L-Z - 1454671

as in the figure, but with a gray conductor

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, welding sputter-resistant, highly flexible, gray RAL 7001, Plug straight M12, A-coded, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 0.7 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1454671
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356578097
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere