Sensor/actuator cable - SAC-3P- 1,5-800/M12FR-2L - 1454312

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, highly flexible, gray RAL 7001, free cable end, on Socket angled M12, A-coded, with 2 LEDs, cable length: 1.5 m, for robots and drag chains

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Flexible: cable supports a high degree of torsion and bending
  • Reliable solution for the body shop as cable is resistant to welding sparks
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics

Date comerciale

Cod comandă 1454312
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 198 (C-2-2017)
GTIN 4046356576864
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 53,100 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere