Network cable - VS-M12MSD/ 2,0-93X OD - 1454202

Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, PE-X halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12 / IP69K, coding: D, on free cable end, cable length: 2 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1454202
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 159 (C-4-2013)
GTIN 4046356568814
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 173,300 g
Cod tarif vamal 85444210
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere