Sensor/actuator cable - SAC-4P-10,0-28X/M12FS OD - 1454095

Sensor/actuator cable, 4-position, PE-X halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, A-coded, cable length: 10 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Corrosion protection for all exposed metal parts, thanks to the use of stainless steel type 1.4404
  • Robust throughout: resistant to oil, UV, and ozone, withstands temperatures from -40°C to +105°C

Date comerciale

Cod comandă 1454095
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568708
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 452,800 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere