Flush-type connector - SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 1453465

Sensor/actuator flush-type socket, 6-pos., M8, rear/screw mounting with M12 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 6 x 0.14 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • Standard pin assignments and codings for signal transmission with a uniform design-in design

Date comerciale

Cod comandă 1453465
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356554398
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 20,700 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere