Sensor/actuator cable - SAC-2P-MS/5,0-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453300

Sensor/actuator cable, 2-position, PUR, gray RAL 7001, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Valve connector Festo KMYZ9, with 1 LED, cable length: 5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector without protective circuit
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Connecting cable specially for Festo KMYZ9 type valves
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1453300
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356551014
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 83,500 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere