Sensor/actuator box - SACB-8/16-L-C SCO P - 1452851

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M12-SPEEDCON-socket Plastic, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: yes, pnp; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1452851
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553711
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 233,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere