Valve connectors - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - 1452204

Valve connectors, 3-position, Valve connector B (10 mm), with 1 LED, connected with Varistor, Screw connection, cable gland M16, external cable diameter 6 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1452204
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 28 (C-2-2017)
GTIN 4046356536370
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 26,200 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine HU (Hungary)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere