Flush-type connector - SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCO - 1446139

Nu este disponibilă nici o imagine

Sensor/actuator flush-type plug, 17-pos., M12 SPEEDCON, rear/screw mounting with Pg9 thread, with 5 m halogen-free PUR cable, 17 x 0.14 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1446139
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356619875
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 442,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere