Bus system flush-type socket - SACCBP-FSD-4CON-PG9/4,0-936SCO - 1445732

As in the figure, but with a black cable

Bus system flush-type socket, PROFINET, 4-pos., M12, shielded, D-coded, SPEEDCON, rear/screw mounting with Pg9 thread, with 4.0 m bus cable, 2 x 2 x 0.34 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1445732
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356622165
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 337,900 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere