Sensor/actuator cable - SAC-3P-MS/1,0-PUR/C-1L-ZSCO LS - 1445680

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 1 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1445680
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356583770
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 70,520 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere